Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1607257 |
1607280 |
1607304 |
1607328 |
1607345 |
1607802 |
1607814 |
1607827 |
1607852 |
1607887 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Nennspannung | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 12 | 61 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenstecker | Drehrichtung: Rückwärtsdrehung | |||
15.42 € | 12 | 61 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenbuchse | Drehrichtung: Standard | |||
15.42 € | 12 | 61 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenbuchse | Drehrichtung: Rückwärtsdrehung | |||
16.05 € | 12 | 61 Arbeitstage | 17 | 100 V/AC/DC | Muffenstecker | Drehrichtung: Standard | |||
16.05 € | 12 | 61 Arbeitstage | 17 | 100 V/AC/DC | Muffenbuchse | Drehrichtung: Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenstecker | Drehrichtung: Standard | |||
15.95 € | 12 | 82 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenstecker | Drehrichtung: Rückwärtsdrehung | |||
15.95 € | 12 | 82 Arbeitstage | 12 | 150 V/AC/DC | Muffenbuchse | Drehrichtung: Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 Arbeitstage | 17 | 100 V/AC/DC | Muffenstecker | Drehrichtung: Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 Arbeitstage | 17 | 100 V/AC/DC | Muffenbuchse | Drehrichtung: Standard |
Loading...
Verbindungsrichtung | rechtwinklige Stifte | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Powerkontakt: 8 | Farbe | Silber |
Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Gewindeart Anschlussseite | M23 |
Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Nennspannung
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften