M23 Feedbacksteckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619607
1619608
1619609
1619610
1619611
1619612
1619613
1619614
1619615
1619616
1619617
1619618
1619619
1619623
1619624
1619625
1619626
1619627
1619628
1619629
1619630
1619631
1619632
1619633
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Nennspannung Steckertyp Typ (Sonstiges)

21.70 €

9 68 Arbeitstage 10 - 14.517100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.64 €

9 68 Arbeitstage 10 - 14.517100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.91 €

9 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.80 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.91 €

9 68 Arbeitstage 10 - 14.512100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

19.80 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

22.07 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1017100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.91 €

9 86 Arbeitstage 6 - 1017100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.33 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.28 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.33 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1012100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

20.28 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

22.39 €

9 68 Arbeitstage 4 - 617100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

21.17 €

9 68 Arbeitstage 4 - 617100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.44 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.38 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.44 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

20.38 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

22.70 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.517100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

21.44 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.517100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.70 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.64 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

21.70 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

20.64 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Prüfstrom(A) Jeder Powerkontakt: 8 Farbe Silber
Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M23
Dichtungstyp Schrauben

Technischer Support