Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1619451 |
1619452 |
1619453 |
1619454 |
1619455 |
1619456 |
1619457 |
1619458 |
1619459 |
1619460 |
1619461 |
1619462 |
1619463 |
1619464 |
1619465 |
1619466 |
1619467 |
1619468 |
1619469 |
1619470 |
1619471 |
1619472 |
1619473 |
1619474 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kerndurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Nennspannung | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.18 € | 8 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 17 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
22.07 € | 9 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 17 | 100 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
22.55 € | 9 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
21.33 € | 9 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
22.55 € | 9 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
21.33 € | 9 | 79 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
23.65 € | 8 | 54 Arbeitstage | 6 - 10 | 17 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
22.55 € | 9 | 54 Arbeitstage | 6 - 10 | 17 | 100 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
22.81 € | 8 | 79 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | 150 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
21.54 € | 9 | 79 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
22.81 € | 8 | 79 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
21.54 € | 9 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
23.76 € | 8 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 17 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
22.70 € | 9 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 17 | 100 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
23.07 € | 8 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | 150 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
21.86 € | 9 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
23.07 € | 8 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
21.86 € | 9 | 79 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
24.02 € | 8 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 17 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
22.92 € | 8 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 17 | 100 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
23.34 € | 8 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Standard | |||
22.28 € | 9 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Standard | |||
23.34 € | 8 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | 100 V/AC/DC | Stecker | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr | |||
22.28 € | 9 | 79 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | 150 V/AC/DC | Steckdose | Drehrichtung Drehrichtungsumkehr |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Prüfstrom(A) | Jeder Powerkontakt: 8 | Farbe | Silber |
Gehäusematerial | Metall | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Gewindeart Anschlussseite | M23 |
Dichtungstyp | Speedcon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kerndurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Nennspannung
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften