Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kerndurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Prüfstrom (A) | Nennspannung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.57 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.41 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.57 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.57 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 10 - 14.5 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
15.15 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.57 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 6 - 10 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
15.26 € | 12 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 4 - 6 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
15.42 € | 12 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 17 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.68 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 12 | Jeder Powerkontakt: 8 | 150 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.84 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 8 + 1 | Jeder Powerkontakt: 8 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 7 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Stecker | |||
14.94 € | 13 | 68 Arbeitstage | 3 - 14.5 | 6 | Jeder Leistungskontakt 20 | 300 V/AC/DC | Steckdose |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall |
Anschluss (Komponenten) | Crimp | Gewindeart Anschlussseite | M23 | Dichtungstyp | Speedcon |
Typ (Sonstiges) | Geschirmt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kerndurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Prüfstrom(A)
Nennspannung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften