M23 Kupplungsteckverbinder mit SPEEDCON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1619994
1619995
1619996
1619997
1619998
1619999
1620000
1620001
1620002
1620003
1620004
1620005
1620006
1620007
1620008
1620009
1620010
1620011
1620013
1620014
1620015
1620016
1620017
1620018
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kerndurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Nennspannung Steckertyp Typ (Sonstiges)

20.54 €

9 68 Arbeitstage 10 - 14.517100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.43 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.517100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

19.69 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

18.59 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

19.69 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

18.59 €

10 68 Arbeitstage 10 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

20.80 €

9 68 Arbeitstage 6 - 1017100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.69 €

10 68 Arbeitstage 6 - 1017100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.17 €

10 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.01 €

10 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.17 €

10 68 Arbeitstage 6 - 1012100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

19.01 €

10 68 Arbeitstage 6 - 1012150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

21.07 €

9 68 Arbeitstage 4 - 617100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.96 €

10 68 Arbeitstage 4 - 617100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.28 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.17 €

10 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.28 €

9 68 Arbeitstage 4 - 612100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

19.17 €

10 68 Arbeitstage 4 - 612150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

21.33 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.517100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

20.28 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.517100 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.54 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Standard

19.43 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Standard

20.54 €

9 68 Arbeitstage 3 - 14.512100 V/AC/DCSteckerDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

19.43 €

10 68 Arbeitstage 3 - 14.512150 V/AC/DCSteckdoseDrehrichtung Drehrichtungsumkehr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(Stk.) 1 Prüfstrom(A) Jeder Powerkontakt: 8 Farbe Silber
Gehäusematerial Metall Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M23
Dichtungstyp Speedcon

Technischer Support