Adapter SAC-3P, Sensor- / Aktor-Verteiler und Adapter M12, M8 Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1519749

Teilenummer
1519749
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.74 €

10 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 48 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +90
Anzahl der Stifte 3 Codierung A Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Adapter Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor / Aktor Splitter / Adapter
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter SAC-3P, Sensor- / Aktor-Verteiler und Adapter M12, M8 Adapter, die Teilenummer ist 1519749.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1519749.

Technischer Support