Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1519765
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 30 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 |
Anzahl der Stifte | 3 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M8-Buchse, gerade | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Adapter | Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter SAC-4P, Sensor- / Aktor-Verteiler und Adapter M12, M8 Adapter, die Teilenummer ist 1519765.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1519765.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften