Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424671
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 | Kontaktmaterial | CuSn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, die Teilenummer ist 1424671.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424671.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften