Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424675
1424679
1424697
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte

26.68 €

7 7 Arbeitstage 5

26.21 €

7 7 Arbeitstage 2

28.13 €

7 7 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Kontaktmaterial CuSn Codierung B
Kontaktfläche Ni/Au Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Gewindeart Anschlussseite M12
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support