Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, A-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424670
1424699
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte

23.97 €

8 7 Arbeitstage 5

20.90 €

9 7 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Kontaktmaterial CuSn Codierung A
Kontaktfläche Ni/Au Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Gewindeart Anschlussseite M12
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support