Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1413932

Teilenummer
1413932
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.00 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 48 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 2 Kontaktmaterial CuSn
Codierung B Kontaktfläche Ni/Au Anschluss (Komponenten) Cut & Clip
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, die Teilenummer ist 1413932.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1413932.

Technischer Support