Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424700
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 48 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Kontaktmaterial | CuSn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, A-kodiert, die Teilenummer ist 1424700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften