Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 4-8 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.14 mm² (max) | Inhalt(Stk.) | 1 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Anzahl der Stifte | 8P8C | Farbe | Silber |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Codierung | X | Kontaktfläche | Gold auf Nickel |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Ethernet | Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften