Hersteller-Teilenummer: 1429059
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 52.69 €
Lieferzeit: 84 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1429059
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.35 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 8 | Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung (Details)(V) | 30 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker |
Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Verbindungsrichtung | Montiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, M12 mit Hinterwand- / Schraubmontage, die Teilenummer ist 1429059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1429059.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften