Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, M12, A-codiert, Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1534423
1534436
1534449
1534452
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

46.41 €

4 7 Arbeitstage 0.5

48.42 €

4 84 Arbeitstage 1

52.85 €

4 84 Arbeitstage 2

66.11 €

3 84 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Außendurchmesser(mm) 1.95
Steckerquerschnitt(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Montiert

Technischer Support