Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, Buchse M12 mit Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1534465
1534478
1534481
1534494
1553365
1553378
1553381
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung (Details)
(V)

46.41 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende0.51.950.255460

48.42 €

4 72 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende11.950.255460

52.85 €

4 72 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende21.950.255460

66.11 €

3 72 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende51.950.255460

58.19 €

4 72 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende0.50.960.148230

61.99 €

3 72 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende10.960.148230

69.80 €

3 72 Arbeitstage [Sonstige] Anpassbar20.960.148230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Eingebaut

Technischer Support