Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-CI, Buchse M12, D-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1457636
1551451
1551480
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IP Bewertung Inhalt
(Stk.)

7.77 €

100 7 Arbeitstage -100

6.07 €

60 7 Arbeitstage [Verfügbar] IP6760

6.47 €

40 35 Arbeitstage [Verfügbar] IP6720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Eingebaut
Anzahl der Stifte 4 Codierung D Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Industrieprodukte Ja

Technischer Support