Hersteller-Teilenummer: 1551901
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 14.84 €
Lieferzeit: 67 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1551901
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.20 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.34 mm² (max) | Inhalt(Stk.) | 1 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung (Details)(V) | 250 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | D | Anschluss (Komponenten) | Löten | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Stecker | Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Verbindungsrichtung | Montiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1551901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551901.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften