Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1551532

Teilenummer
1551532
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.21 €

12 84 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 4 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung D Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Verbindungsrichtung Montiert

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1551532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551532.

Technischer Support