Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1551503
1552272
1553006
1558506
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)

12.51 €

20 82 Arbeitstage Anpassbar

16.05 €

20 82 Arbeitstage Anpassbar

14.31 €

20 82 Arbeitstage Kabel, offenes Ende

19.17 €

20 82 Arbeitstage Anpassbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 4
Codierung D Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support