Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Montiert | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | D |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Inhalt(Stk.)
Mantelmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften