Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1436550
1542619
1542648
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)

17.42 €

20 7 Arbeitstage 10

10.77 €

20 35 Arbeitstage 10

10.38 €

60 98 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Anzahl der Stifte 4 Codierung D
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja

Technischer Support