Motoranschlussklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210442
3210542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

7.17 €

50 7 Arbeitstage 724 - 10-0.20 - 60.20 - 4---104.4010-12Steckanschluss-

5.73 €

50 74 Arbeitstage 2-5.20.14 - 2.500.14 - 2.508002091.1--ZugfederJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 4
Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Motorklemme

Technischer Support