Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2717029 |
2717074 |
2717113 |
2717139 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 24 | 24 | 61.5 | |||
12.74 € | 50 | 29 Arbeitstage | 4 | 24 | 24 | 61.5 | |||
8.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 16 | 61 | |||
- | 9.42 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 250 | 24 | 62.5 |
Loading...
Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 3 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 54.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalter / Aktorklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften