Initiatoren- / Aktorenklemme STIO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209015
3209028
3209031
3209044
3209057
3209060
3209141
3209170
3209183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Länge)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

3.70 €

50 7 Arbeitstage 428 - 12250275Näherungsschalter / Aktorklemme

8.17 €

50 7 Arbeitstage 428 - 1224375Näherungsschalter / Aktorklemme

8.17 €

50 42 Arbeitstage 428 - 1224375Näherungsschalter / Aktorklemme

6.07 €

50 7 Arbeitstage 428 - 14250375PG-Terminal

4.52 €

50 42 Arbeitstage 528 - 12250392.3Näherungsschalter / Aktorklemme

6.41 €

50 7 Arbeitstage 528 - 14250392.3PG-Terminal

10.11 €

50 40 Arbeitstage 428 - 1424375PG-Terminal

10.76 €

50 40 Arbeitstage 528 - 1424392.3PG-Terminal

10.76 €

50 40 Arbeitstage 528 - 1424392.3PG-Terminal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50
Nennstrom(A) 18 Produktgröße (Höhe)(mm) 44.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support