Initiatoren- / Aktorenklemme VIOK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2718196
2718206
2718316
3011067
3024465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

7.96 €

50 7 Arbeitstage 6Grau24 - 12325073Näherungsschalter / Aktorklemme

11.78 €

50 7 Arbeitstage 7Grau24 - 14340082.5Motorklemme

11.78 €

50 23 Arbeitstage 7Blau24 - 14-40082.5Näherungsschalter / Aktorklemme
-

16.29 €

50 7 Arbeitstage 7Grau24 - 14325091.5PG-Terminal
-

13.64 €

50 7 Arbeitstage 7Grau24 - 14-40082.5Näherungsschalter / Aktorklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 70 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support