Schirmanschlussklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3209595

Teilenummer
3209595
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.14 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.8 Produktgröße (Länge)(mm) 72.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Abschirmungsanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Schirmanschlussklemme PT, die Teilenummer ist 3209595.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3209595.

Technischer Support