Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | AWG | 26 - 10 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 320 |
Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 48.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 38.5 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckbrücke | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften