Rangierwabe PTMC 1,5 / 32-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270311
3270394
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.00 €

18 22 Arbeitstage

66.43 €

18 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 44 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 18 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 30
Produktgröße (Länge)(mm) 111 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussklemmen-Array

Technischer Support