Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3270302 |
3270303 |
3270430 |
3270431 |
3270432 |
3270433 |
3270434 |
3270437 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage | |||
1.96 € | 100 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 11 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 30 | Produktgröße (Länge)(mm) | 8.6 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Nebenschlussklemmen-Array |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften