Rangierwabe PTMC 1,5-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270300
3270301
3270420
3270421
3270422
3270427
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.08 €

90 22 Arbeitstage

2.08 €

90 22 Arbeitstage

2.08 €

90 22 Arbeitstage

2.08 €

90 22 Arbeitstage

2.08 €

90 22 Arbeitstage

2.08 €

90 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 11 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 6
Produktgröße (Höhe)(mm) 30 Produktgröße (Länge)(mm) 12.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussklemmen-Array

Technischer Support