Gleitstegklemme UGSK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3026285

Teilenummer
3026285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.33 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51
Produktgröße (Länge)(mm) 91 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Gleit-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitstegklemme UGSK, die Teilenummer ist 3026285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3026285.

Technischer Support