Zugfeder-Schutzleiterklemme ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031238
3031380
3031500
3031513
3036165
3036194
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Inhalt
(pc(s))
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Steckverbindertyp (Kategorie) Industrieprodukte

4.01 €

50 7 Arbeitstage 28 - 125.2starre Drähte 0,08 - 4 mm² · flexible Drähte 0,08 - 2,5 mm²0.08 - 40.08 - 2.5-1-36.548.55.28-10V0PG-TerminalNein

4.32 €

50 7 Arbeitstage 28 - 106.2starr 0,08 - 6 mm² · flexibel 0,08 - 4 mm²0.08 - 60.08 - 4-1-36.5566.28-10-PG-TerminalNein

5.70 €

50 7 Arbeitstage 24 - 88.2starr 0,2 - 10 mm² · flexibel 0,2 - 6 mm²0.2 - 100.2 - 6-1-43.569.58.212(max.)V0Dreifachport PG-TerminalNein

3.86 €

50 7 Arbeitstage 28 - 164.2starre Drähte 0,08 - 1,5 mm² · flexible Drähte 0,08 - 1,5 mm²0.08 - 1.50.08 - 1.5-1-36.548.54.210(max.)V0PG-TerminalNein

7.68 €

25 7 Arbeitstage 24 - 412.2-0.2 - 250.2 - 163257651.58012.218(max.)V0PG-TerminalJa

24.85 €

10 7 Arbeitstage 14 - 216-2.5 - 352.5 - 35310125591001625(max.)V0Dreifachport PG-TerminalJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Anzahl der Zeilen 1
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Dämmaterial PA

Technischer Support