Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3036178
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 14 - 2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 16 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 2.5 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 - 35 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 1000 |
Nennstrom(A) | 125 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 59 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 100 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16 | Abisolierlänge(mm) | 25(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfeder-Durchgangsklemme ST, die Teilenummer ist 3036178.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036178.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften