Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0701095
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 76 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 64 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 15(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme URK-ND, die Teilenummer ist 0701095.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0701095.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften