Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1017448 |
1017450 |
1017454 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | Grau | 20 - 8 | 0.50 - 10 | 6 - 120 | - | - | 1 | 57.40 | - | 10-12 | V0 | Bolzenbefestigungen | Clip-Anschluss | |||
10.20 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 41 | 41 | - | - | 31 | - | - | Zugfeder | - | |||
6.63 € | 30 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 41 | 41 | - | - | 31 | - | - | Zugfeder | - |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften