Zugfeder-Trennklemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3038367
3038435
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

2.66 €

100 7 Arbeitstage 28 - 126.20.08 - 60.08 - 450061.56.2

2.37 €

100 7 Arbeitstage 28 - 145.20.08 - 40.08 - 2.540060.55.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 1
Nennstrom(A) 20 Nennstrom (Details)(A) 20 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Technischer Support