Zugfeder-Durchgangsklemmen ST 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031212
3031225
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.21 €

200 7 Arbeitstage Grau

1.21 €

200 77 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt(mm²) flexible Drähte 0,08 - 2,5 mm² · starre Drähte 0,08 - 4 mm² Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Nennstrom (Details)(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Länge)(mm) 48.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Nein

Technischer Support