Zugfeder-Durchgangsklemmen ST 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031364
3031377
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.44 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.44 €

150 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt(mm²) flexible Drähte 0,08 - 4 mm² · starre Drähte 0,08 - 6 mm² Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Nennstrom (Details)(A) 30 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5
Produktgröße (Länge)(mm) 56 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Nein

Technischer Support