Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 24 - 10 | Klemmbreite(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt(mm²) | flexible Drähte 0,2 - 6 mm² · starre Drähte 0,2 - 10 mm² | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 41 |
Nennstrom (Details)(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.5 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 69.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften