Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3260130
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz-Gelb | Klemmbreite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 25 - 95 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 25 - 95 | Inhalt(pc(s)) | 2 |
Nennspannung(V) | 1500 | Nennstrom(A) | 232 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 99.8 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmblock PTPOWER, die Teilenummer ist 3260130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3260130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften