Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3212139 |
3212140 |
3212143 |
3212170 |
3212300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 500 | 24 | 48.8 | 70.5 | 6.2 | 10-12 | Schnellverbinder | N Terminal | Ja | |||
4.39 € | 50 | 7 Arbeitstage | Weiß | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | 70.5 | - | 10-12 | Steckanschluss | Sensor Offset N Klemme | - | |||
4.08 € | 50 | 7 Arbeitstage | Rot | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | 70.5 | - | 10-12 | Steckanschluss | Sensor Offset N Klemme | - | |||
7.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 20 - 10 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 500 | 30 | 49.6 | 100.8 | 8.2 | 12(max.) | Schnellverbinder | N Terminal | Ja | |||
8.47 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 20 - 8 | - | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | - | - | - | 114.9 | - | 12(min.) | Steckanschluss | Sensor Offset N Klemme | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften