Messwandler-Trennklemme RSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3058172

Teilenummer
3058172
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.01 €

100 88 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 27 - 8
Klemmbreite(mm) 13 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.1 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.1 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.8 Produktgröße (Länge)(mm) 79.9
Produktgröße (Breite)(mm) 13 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messwandler-Trennklemme RSC, die Teilenummer ist 3058172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3058172.

Technischer Support