Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3000565 |
3049039 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 0.10 - 6 | - | - | - | 82.4 | 12.3 | - | Trennklemme | - | |||
9.80 € | 25 | 7 Arbeitstage | 2 | 27 - 10 | 16.3 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 1000 | 41 | 51 | 91.4 | 16.3 | V0 | N Terminal | Ja |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(pc(s)) | 25 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften