Messwandler-Trennklemme STME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3035693
3035694
3035700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Dämmaterial

8.08 €

50 7 Arbeitstage Grau-1000-

8.08 €

50 23 Arbeitstage Blau-1000-

12.15 €

50 7 Arbeitstage Grau3500PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 10 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6
Produktgröße (Länge)(mm) 100.8 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support