Messwandler-Trennklemme URDK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3026706

Teilenummer
3026706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.36 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51
Produktgröße (Länge)(mm) 91 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messwandler-Trennklemme URDK, die Teilenummer ist 3026706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3026706.

Technischer Support