Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3070121 |
3070134 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 1000 | 41 | 54.3 | 72.6 | 8.2 | V0 | N Terminal | Ja | |||
7.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.20 - 10 | 0.20 - 10 | - | - | - | - | - | - | Sensor Offset N Klemme | - |
Loading...
Farbe | Grau | AWG | 24 - 8 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften