Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3047400 |
3047452 |
3047453 |
3047454 |
3057416 |
3057432 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 30 | 49.6 | 100.8 | 8.2 | 10(max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
5.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 33 Arbeitstage | Blau | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 66 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
5.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 12 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 28 | 49.5 | 71.1 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
5.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 12 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 28 | 49.5 | 86.5 | 6.2 | 9(max.) | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften