Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 5 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften