Thermospannungsklemmenpaar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3100046
3100047
3100059
3100062
3100063
3100075
3100091
3100101
5043321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte

13.93 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.47(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

14.54 €

50 7 Arbeitstage 24 - 120.20 - 40.20 - 2.50-1--7(max.)-SchraubenDurchgangsklemme--

13.93 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.47(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

15.03 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.47(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

15.62 €

50 7 Arbeitstage 24 - 120.20 - 40.20 - 2.50-1--7(max.)-SchraubenDurchgangsklemme--

14.57 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.47(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

13.78 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.48(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

13.93 €

50 7 Arbeitstage ---400-4610.47(max.)V0SchraubenTrennklemmePAJa

15.03 €

50 7 Arbeitstage -----465.2---Trennklemme-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50

Technischer Support